Alternar Nav

Caixa Plexo Quadrada sem furos - 80 x 80 x 45 mm - Cinzento

Caixa Plexo Quadrada sem furos - 80 x 80 x 45 mm - Cinzento

REF.092011

Preço 3,83 €

Embalagem (Unidades) 5

Volume(dm3) 2.025

Peso(g) 309.00

Descrição

Caixa de derivação estanque Plexo. IP 55 - IK 07 - Resistência ao fio incandescente 650 ºC (norma EN 60695-2-1). Utilização como caixas de derivação para qualquer tipo de circuitos. Tampa imperdível por ligação entre a tampa e a caixa. Possibilidade de identificar circuitos sobre as duas faxes da tampa (zona de marcação). Fixação com acerto da vertical. Fixação possível por pistola SPIT "Pulsa 300 E". A classe II de isolamento é assegurada pelos tampões de proteção (fornecidos) dos parafusos de fixação. Materiais livres de halogéneos (Diretiva Europeia RoHS 2002/95/CE). Caixa quadrada, com faces lisas (sem furos) - 80 x 80 x 45 mm. Cinzento RAL 7035.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F01039EN-01

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

OC / CB - 665305
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.