Caixa Plexo Redonda com 4 bucins planos - Ø 70 mm - Altura 45 mm - Cinzento |
![]() |
REF.092002 Preço 3,41 € Embalagem (Unidades) 5 Volume(dm3) 1.509 Peso(g) 245.00 |
DescriçãoCaixa de derivação estanque Plexo. IP 55 - IK 07 - Resistência ao fio incandescente 650 ºC (de acordo com a norma EN 60695-2-1). Utilização como caixas de derivação para qualquer tipo de circuitos numa instalação normal. Equipada com bucins planos de entrada direta (substituíveis), Com tampa imperdível por ligação entre a tampa e a caixa. Possibilidade de identificar circuitos sobre as duas faces da tampa (zona de marcação). Fecho da tampa por encaixe. Desencaixe através de chave de fendas. A classe II do isolamento é assegurada pelos tampões de proteção (fornecidos) dos parafusos de fixação. Materiais livres de halogéneos (Diretiva Europeia RoHS 2002/95/CE). Permite a entrada direta de cabos e tubos VD até Ø 16 mm. Pré-marcação do diâmetro para tubos VD > 16 mm. Caixa redonda, com 4 bucins - Ø 70 mm - altura 40 mm. Cinzento RAL 7035. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01039EN-01 |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
OC / CB - 665305 |
---|