Alternar Nav

Caixa Plexo Redonda com 4 bucins planos - Ø 60 mm - Altura 40 mm - Cinzento

Caixa Plexo Redonda com 4 bucins planos - Ø 60 mm - Altura 40 mm - Cinzento

REF.092001

Preço 3,12 €

Embalagem (Unidades) 5

Volume(dm3) 1.151

Peso(g) 199.00

Descrição

Caixa de derivação estanque Plexo. IP 55 - IK 07 - Resistência ao fio incandescente 650 ºC (de acordo com a norma EN 60695-2-1). Utilização como caixas de derivação para qualquer tipo de circuitos numa instalação normal. Equipada com bucins planos de entrada direta (substituíveis), Com tampa imperdível por ligação entre a tampa e a caixa. Possibilidade de identificar circuitos sobre as duas faces da tampa (zona de marcação). Fecho da tampa por encaixe. Desencaixe através de chave de fendas. A classe II do isolamento é assegurada pelos tampões de proteção (fornecidos) dos parafusos de fixação. Materiais livres de halogéneos (Diretiva Europeia RoHS 2002/95/CE). Permite a entrada direta de cabos e tubos VD até Ø 16 mm. Pré-marcação do diâmetro para tubos VD > 16 mm. Caixa redonda, com 4 bucins - Ø 60 mm - altura 40 mm. Cinzento RAL 7035.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F01039EN-01

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

OC / CB - 665305
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.