Caixa de chão horizontal IK08 - 18 módulos (3 x 6) |
![]() |
REF.088021 Preço 61,64 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 8.877 Peso(g) 1583.00 |
DescriçãoCaixa de chão fornecida com suportes para montagem de mecanismos Mosaic. Instalação dos mecanismos na horizontal - altura regulável 80 a 110 mm. Instalação direta no chão falso. Para betonilha utilizar as caixas de encastrar autoajustáveis ref. 088090/91/92 ou caixa de encastrar ref. 088080 e os aros de redução ref. 088081/82/83. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE07870AA-04 |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02433EN_05 |
Documentação Comercial |
Catálogo Sistemas de Chão |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
Perfil Ambiental do Produto nº 6 E7116A |
---|
Videos
gzsvj9GvM04 |