Batibox - Suporte de fixação para 2x5, ou 2x2x2 módulos Mosaic - Horizontal |
![]() |
REF.080264 Preço 11,58 € Embalagem (Unidades) 5 Volume(dm3) 2.024 Peso(g) 968.00 |
DescriçãoSuporte metálico revestido por plástico moldado (bi-matéria). Fornecido com uma capa para proteção dos mecanismos em obra (cor da capa de proteção: vermelha). Fixação por parafusos. Suporte equipado com separadores amovíveis, para adaptação às diferentes dimensões dos mecanismos a instalar. Permite instalação de 2 x 2 x 2 módulos (i.e., 2 filas com 2 x 2 módulos cada) ou de 2 x 5 módulos (i.e., 2 filas com 5 módulos cada) - Horizontal. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00440EN-01 |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
NF - NF012_1874 |
---|