Batibox - Suporte "Luminoso" para 2x2, ou 4, ou 5 módulos Mosaic - Horizontal |
![]() |
REF.080258 Preço 50,42 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.577 Peso(g) 67.00 |
DescriçãoSuporte metálico revestido por plástico moldado (bi-matéria). Fornecido com uma capa para proteção dos mecanismos em obra (cor da capa de proteção: vermelha). Fixação por parafusos. Suporte Luminoso equipado com coroa de LEDs de muito baixo consumo (cor branco) para permitir criar um efeito luminoso com o quadro aplicado. Permite uma fácil localização de mecanismos em espaços sombrios ou obscuros. Suporte equipado com separadores amovíveis, para adaptação às diferentes dimensões dos mecanismos a instalar. Para instalação de 2 x 2 módulos, ou 4 módulos ou 5 módulos Mosaic - Horizontal - Função "Luminoso" - Potência: 0,03 W. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_0064JF9-01 |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00420EN-00 |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
OC / CB - FR_703331 |
---|