Alternar Nav

Batibox - Suporte de fixação para 4x2, ou 10 módulos Mosaic - Horizontal/Vertic.

Batibox - Suporte de fixação para 4x2, ou 10 módulos Mosaic - Horizontal/Vertic.

REF.080254

Preço 9,80 €

Embalagem (Unidades) 5

Volume(dm3) 3.560

Peso(g) 693.00

Descrição

Suporte metálico revestido por plástico moldado (bi-matéria). Fornecido com uma capa para proteção dos mecanismos em obra (cor da capa de proteção: vermelha). Fixação por parafusos. Suporte equipado com separadores amovíveis, para adaptação às diferentes dimensões dos mecanismos a instalar. Permite montagem horizontal ou vertical de: 4 x 2 módulos; ou 10 módulos Mosaic.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F00440EN-01

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

NF - NF012_1874
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.