Sistema Batibox - Alvenaria - Caixa de encastrar Simples - Profundidade 50 mm |
![]() |
REF.080151 Preço 1,39 € Embalagem (Unidades) 100 Volume(dm3) 33.720 Peso(g) 4031.00 |
DescriçãoPara instalação de mecanismos com fixação por parafusos ou por garras. Permitem utilização em postos múltiplos através de associação (acoplagem) de várias caixas. Utilização possível na horizontal ou vertical (entre eixos 71 mm). Possibilidade de cortar as divisórias interiores (antes ou após colocação da caixa na parede) para montagem de mecanismos especiais. Fornecidas com parafusos de fixação e respetivas capas de proteção. Com entradas (pré-cortes) para Ø 16-20-25mm. Profundidade 50 mm. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_80151 |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00451FR-00 |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
NF - NF012_2218 |
---|