Sistema Batibox - Multimaterial - Caixa grande formato 2 x 4/5 mód. - Prof. 50mm |
![]() |
REF.080124 Preço 14,07 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 2.016 Peso(g) 181.00 |
Descrição2 x dupla (ou) 2 x 4/5 módulos Mosaic. Dimensões: 142 x 142 mm. Destina-se à instalação de mecanismos do Sistema Mosaic (postos de trabalho, painel de controle) e funções com dimensões especiais. Podem ser igualmente convertidas em caixas de derivação com as tampas refs. 0 80194/96. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_0071M4700-02 |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00455FR-01 |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
NF - NF012_2094 |
---|