Sistema Batibox - Multimaterial - Caixa Simples de encastrar - Prof. 40 mm |
![]() |
REF.080101 Preço 1,84 € Embalagem (Unidades) 20 Volume(dm3) 7.320 Peso(g) 829.00 |
DescriçãoDe acordo com a norma EN 60670-1. Caixa simples. Distância entre eixos: 71 mm. Caixas de rigidez reforçada, permitem utilização em diversos tipos de parede (por ex.: tijolo, pedra, paredes ocas, painéis de madeira, …). Caixas equipadas com garras metálicas rebatíveis e imperdíveis. Fornecidas com parafusos de fixação e suas respetivas capas de proteção. Equipadas com cavidades que permitem receber a injeção de cola ou outro material selante. Difusão da cola visível por transparência. Caixas fornecidas com separador extraível para permitir receber mecanismos especiais (por ex.: tomadas pré-cabladas. Perfuração: Ø 67 mm. Profundidade 40 mm. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_0064KC8-02 |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00454EN-03 |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
NF - NF012_2094 |
---|