Sistema EcoBatibox - Caixa de encastrar Dupla - Profundidade 50 mm |
![]() |
REF.080032 Preço 6,49 € Embalagem (Unidades) 30 Volume(dm3) 20.874 Peso(g) 2235.00 |
DescriçãoParticularmente indicadas para melhorar a classificação energética dos edifícios. Permitem atingir uma redução anual na fatura energética entre 6 a 15 kWhep/m2 / ano (dependendo da tipologia do edifício). Através do isolamento da infraestrutura elétrica, permitem igualmente melhorar os níveis de conforto dos ocupantes e a qualidade do ar interior. Economia otimizada associando as novas caixas de encastrar EcoBatibox com os obturadores. Estanquidade ao ar reforçada graças às entradas flexíveis. Gola larga, fixação por parafusos com garras rebatíveis. Volume para ligações otimizado. Abertura das entradas facilitada pela lingueta destacável. Para montagem de mecanismos com fixação por garras ou por parafusos. Diâmetro para perfuração: 67 mm. Entre eixos de 71 mm. Fornecida com separador extraível. Utilização reversível (horizontal ou vertical). |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01033FR-02 |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
NF - NF012_2174 |
---|