Alternar Nav

Mosaic - Tomada XLR - macho / 3 pólos - 2 módulos - Branco

Mosaic - Tomada XLR - macho / 3 pólos - 2 módulos - Branco

REF.078756

Preço 64,67 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 0.677

Peso(g) 59.00

Descrição

Mecanismos fornecidos sem suporte de fixação. Completar com suportes e quadros Mosaic™. Tomada XLR, 3 pólos, Macho. Permite ligação estéreo em periféricos do tipo microfones, amplificadores, mesas de misturas, etc. Tipo de cabo a prever: 1 par áudio blindado de 0,14 mm2 até 0,50 mm2. Comprimento máximo do cabo: 50 metros (acima dessa distância deve prever-se um amplificador áudio) - 2 módulos - Branco.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F00486EN-03

Videos

Vídeo B2B
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.