Mosaic - Tomada Equipotencial - 1 módulo - Branco Antimicrobial |
![]() |
REF.078700 Preço 27,65 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.142 Peso(g) 31.00 |
DescriçãoMecanismos fornecidos sem suporte de fixação. Completar com suportes e quadros Mosaic™. Tomada Equipotencial. Permite igualizar os potenciais de todos os elementos condutores e de todas as massas, limitando a tensão de contacto a um valor não perigoso para as pessoas. Especialmente indicada para utilização em meio hospitalar, para não perturbar materiais sensíveis. Produto de acordo com as normas IEC 60364-7-710 e DIN 42801. Utilizar em associação com a Ficha equipotencial ref. 775993. 1 módulo. Branco Antimicrobial. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE03001AA |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F01164EN-04 |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
Antibacterial - 546-LEG.07.5.GB |
---|
Videos
Vídeo B2B |