Mosaic - Variador Basic - 600 W / VA - Comando por Teclas - 2 módulos - Branco |
![]() |
REF.078405 Preço 36,51 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.536 Peso(g) 87.00 |
DescriçãoMecanismos fornecidos sem suporte de fixação. Completar com suportes e quadros Mosaic™. Variador simples, 2 condutores (sem neutro). Comando por teclas: equipado com um botão para ligar/desligar e outro botão independente "+/-" para fazer a variação. Com função "Memória" do último nível de iluminação. Pode ser comandado a partir de outro local da instalação por associação com um ou vários botões simples não luminosos. - Halogéneo MBT com balastro ferromagnético ou eletrónico do tipo indutivo: 40 VA (mín.) a 600 VA (máx.) - Incandescente e Halogéneo 230 V~: 40 W (mín.) a 600 W (máx.) - 2 módulos - Branco. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_0064JC3-01 |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00483EN-01 |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
NF - NF012_1945 |
---|
Videos
Vídeo B2B |