Mosaic - Tomada para máquinas de barbear - 5 módulos - Branco |
![]() |
REF.077586 Preço 36,79 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 1.279 Peso(g) 632.00 |
DescriçãoTomada para máquinas de barbear - 230 V / 120-230 V - 50-60 Hz - Índices de proteção: IP 24 / IK 04. De acordo com as normas EN 60742 e EN 61558-2-5. Tomada com ligadores automáticos (ligação rápida). Equipada com transformador de separação de circuito para isolar o utilizar da rede elétrica. Protegida contra sobrecargas e curto-circuitos por relé térmico incorporado, limitando a potência máxima admissível a 20 VA. A introdução da ficha desencadeia a alimentação do transformador. Tomada com dimensão de 5 módulos Mosaic. Fornecida com suporte de fixação e com quadro (Branco). Para instalar com caixa de encastrar Batibox dedicada, ref. 080155. (Nota: Não instalar com caixas salientes) - 5 módulos verticais - Branco. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00894EN-01 |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
OC / CB - FR_701617 |
---|
Videos
Vídeo B2B |