Mosaic - Tomada RJ45 - Cat.6A - STP com blindagem - 1 módulo - Branco |
![]() |
REF.076573 Preço 16,18 € Embalagem (Unidades) 10 Volume(dm3) 2.188 Peso(g) 447.00 |
DescriçãoTomadas RJ45 equipadas com conectores RJ45 LCS2 de ligação rápida com acessório de cravação integrado no próprio conector. Ligação por duplo código de cores 568A e 568B e numeração. De acordo com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0 (2011), EN 50173-1 e EIA/TIA 568 C2. Utilizar cabos de 22 a 26 AWG. Mecanismos fornecidos sem suporte de fixação. Completar com os suportes e quadros Mosaic. Tomada RJ45 - Categoria 6A - Blindagem metálica 360 graus - STP - 1 módulo - Branco. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE01557AH |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00950EN-04 |
Videos
Vídeo B2B |