
Mosaic - Tomada RJ45 - Cat.6 - FTP, com cordão - 4 módulos - Branco |
![]() |
REF.076533 Preço 48,55 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.536 Peso(g) 177.00 |
DescriçãoTomadas RJ45 equipadas com conectores RJ45 LCS2 de ligação rápida com acessório de cravação integrado no próprio conector. Ligação por duplo código de cores 568A e 568B e numeração. De acordo com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0 (2011), EN 50173-1 e EIA/TIA 568 C2. Utilizar cabos de 22 a 26 AWG. Mecanismos fornecidos sem suporte de fixação. Completar com os suportes e quadros Mosaic. Tomada RJ45 - Categoria 6 - FTP, com cordão (patch cord) incluído - Comprimento do cordão: 90 cm (recolhe automaticamente pressionando o botão frontal desta tomada - 4 módulos - Branco. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE03018AB |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_S000082622FR-00 |
Videos
Vídeo B2B |