Alternar Nav

Mosaic - Tomada RJ45 - Cat.6A - STP, com 1 saída a 45 graus - 2 módulos - Branco

Mosaic - Tomada RJ45 - Cat.6A - STP, com 1 saída a 45 graus - 2 módulos - Branco

REF.076508

Preço 25,74 €

Embalagem (Unidades) 10

Volume(dm3) 2.188

Peso(g) 461.00

Descrição

Tomadas RJ45 equipadas com conectores RJ45 LCS2 de ligação rápida com acessório de cravação integrado no próprio conector. Ligação por duplo código de cores 568A e 568B e numeração. De acordo com as normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0 (2011), EN 50173-1 e EIA/TIA 568 C2. Utilizar cabos de 22 a 26 AWG. Mecanismos fornecidos sem suporte de fixação. Completar com os suportes e quadros Mosaic. Tomada RJ45 - Categoria 6A - Blindagem metálica 360 graus - STP, com uma saída inclinada a 45 graus - 2 módulos - Branco.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE02966AF

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F00950EN-04

Videos

Vídeo B2B
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.