Sistema Plexo - Saída de Cabos - 16 A - 250 V - Monobloco - Encastrar - Branco |
REF.069888 Preço 36,27 € Embalagem (Unidades) 5 Volume(dm3) 2.731 Peso(g) 492.00 |
DescriçãoMecanismo versão monobloco. Fornecido completo. Para montagem de encastrar. Com ligadores automáticos (ligação rápida). Saída de cabos - 16 A - 250 V~ - Equipada com cerra-cabos (para cabos com diâmetros de 5 mm até 13 mm) - Capacidade dos ligadores: 3 x 2,5 mm2 - IP 55 - IK 087 - Branco. |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
NF - 576907L |
---|