Alternar Nav

Sistema Plexo - Saída de Cabos - 16 A - 250 V - Monobloco - Encastrar - Cinzento

Sistema Plexo - Saída de Cabos - 16 A - 250 V - Monobloco - Encastrar - Cinzento

REF.069848

Preço 36,27 €

Embalagem (Unidades) 5

Volume(dm3) 2.731

Peso(g) 491.00

Descrição

Mecanismo versão monobloco. Fornecido completo. Para montagem de encastrar. Com ligadores automáticos (ligação rápida). Saída de cabos - 16 A - 250 V~ - Equipada com cerra-cabos (para cabos com diâmetros de 5 mm até 13 mm) - Capacidade dos ligadores: 3 x 2,5 mm2 - IP 55 - IK 087 - Cinzento.

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

NF - 576907L
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.