Alternar Nav

Sistema Plexo - Quadro Duplo Horizontal para encastrar - IP55 - IK07 - Cinzento

Sistema Plexo - Quadro Duplo Horizontal para encastrar - IP55 - IK07 - Cinzento

REF.069683

Preço 16,65 €

Embalagem (Unidades) 5

Volume(dm3) 2.602

Peso(g) 401.00

Descrição

Quadro para montagem de encastrar. Com entre eixos 71 mm. Fornecido com suporte de fixação por parafusos. Recebem os mecanismos Sistema Plexo da versão componível. IP 55 - IK 07. Quadro Duplo Horizontal (utilizar com caixas de encastrar duplas da gama Batibox). Cinzento.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F00352PT-03

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

NF - 618861C

Perfil ambiental do produto

Perfil Ambiental do Produto nº A E2397A
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.