Sistema Plexo - Botão Luminoso (NA) porta-etiqueta - 10A - IP55 - IK07 - Branco |
REF.069633 Preço 21,33 € Embalagem (Unidades) 5 Volume(dm3) 1.296 Peso(g) 338.00 |
DescriçãoMecanismo versão componível, fornecido com tecla. Ligadores automáticos (ligação rápida). Montagem saliente: utilizar as caixas componíveis brancas. Montagem de encastrar: utilizar os quadros de encastrar brancos. Botão simples luminoso (NA) com porta-etiqueta - Fornecido com lâmpada verde ref. 069499 (12 V - 15 mA) - Funciona igualmente com lâmpadas 230 V~ - 10 A - 230 V~ - IP 55 - IK 07 - Branco. Em encastrar, permite passar para um IK 08 com o adaptador ref. 069647. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00333PT-01 |
---|