![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Sistema Plexo - Tomada 3 x 2P+T Schuko Horizontal - IP 55 - IK 07 - Cinzento |
![]() |
REF.069578 Preço 44,37 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 1.009 Peso(g) 218.00 |
DescriçãoMecanismos versão componível, fornecidos com centros. Montagem saliente: utilizar as caixas salientes componíveis cinzentas. Montagem de encastrar: utilizar os quadros de encastrar cinzentos. Tomada Tripla Horizontal: 3 x 2P+T tipo Schuko - 16 A - 230 V~. Equipada com tampas e obturadores de proteção. Ligadores automáticos (ligação rápida). Tomada pré-cablada: as ligações fazem-se num único mecanismo. IP 55 - IK 07. Cinzento. Nota: para encastrar, utilizar com caixas triplas da gama Batibox. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00346PT-00 |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
OC / CB - 585402C/A2 |
---|