Alternar Nav

Sistema Plexo - Tomada 2 x 2P+T Schuko Horizontal - IP 55 - IK 07 - Cinzento

Sistema Plexo - Tomada 2 x 2P+T Schuko Horizontal - IP 55 - IK 07 - Cinzento

REF.069576

Preço 28,84 €

Embalagem (Unidades) 5

Volume(dm3) 2.772

Peso(g) 635.00

Descrição

Mecanismos versão componível, fornecidos com centros. Montagem saliente: utilizar as caixas salientes componíveis cinzentas. Montagem de encastrar: utilizar os quadros de encastrar cinzentos. Tomada Dupla Horizontal: 2 x 2P+T tipo Schuko - 16 A - 230 V~. Equipada com tampas e obturadores de proteção. Ligadores automáticos (ligação rápida). Tomada pré-cablada: as ligações fazem-se num único mecanismo. IP 55 - IK 07. Cinzento. Nota: para encastrar, utilizar com caixas duplas da gama Batibox.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F00346PT-00

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

OC / CB - 585402C/A2
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.