Alternar Nav

Sistema Plexo - Tomada 2P+T Schuko ligad. parafusos - IP 55 - IK 07 - Cinzento

Sistema Plexo - Tomada 2P+T Schuko ligad. parafusos - IP 55 - IK 07 - Cinzento

REF.069571

Preço 11,54 €

Embalagem (Unidades) 10

Volume(dm3) 2.592

Peso(g) 685.00

Descrição

Mecanismo versão componível, fornecido com centro, equipado com tampa e obturadores de proteção. Para montagem saliente: utilizar as caixas salientes componíveis cinzentas. Para montagem de encastrar: utilizar os quadros de encastrar cinzentos. Tomada 2P+T tipo Schuko - 16 A - 230 V~ - Equipada com tampa e obturadores de proteção - Ligadores de parafusos - IP 55 - IK 07 - Cinzento. Em encastrar, permite passar para um IK 08 com o adaptador ref. 069647.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F00344PT-02

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

OC / CB - 585402C/A2

Perfil ambiental do produto

Perfil Ambiental do Produto nº A E2397A
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.