![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Sistema Plexo - Botão duplo para estores - 10A - 250V - IP 55 - IK 07 - Cinzento |
![]() |
REF.069539 Preço 22,83 € Embalagem (Unidades) 5 Volume(dm3) 1.296 Peso(g) 366.00 |
DescriçãoMecanismo versão componível, fornecido com teclas. Ligadores automáticos (ligação rápida). Montagem saliente: utilizar as caixas componíveis cinzentas. Montagem de encastrar: utilizar os quadros de encastrar cinzentos. Botão duplo para estores - Para comandos de abertura e fecho por caixa de automatismos - 10 A - 250 V~ - IP 55 - IK 07 - Cinzento. Em encastrar, permite passar para um IK 08 com o adaptador ref. 069647. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE00167AA |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00333PT-01 |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
AENOR - 030/002272 |
---|