Alternar Nav

Sistema Plexo - Comutador Escada Duplo Luminoso 10 AX - IP 55 - IK 07 - Cinzento

Sistema Plexo - Comutador Escada Duplo Luminoso 10 AX - IP 55 - IK 07 - Cinzento

REF.069526

Preço 19,66 €

Embalagem (Unidades) 5

Volume(dm3) 1.296

Peso(g) 400.00

Descrição

Mecanismo versão componível, fornecido com teclas. Ligadores automáticos (ligação rápida). Montagem saliente: utilizar as caixas componíveis cinzentas. Montagem de encastrar: utilizar os quadros de encastrar cinzentos. Comutador de Escada Duplo Luminoso - Fornecido com 2 lâmpadas verdes ref. 069497 (230 V~ - 0,5 mA) - "Luminoso" para os 2 circuitos - 10 AX - 250 V~ - IP 55 - IK 07 - Cinzento. Em encastrar, permite passar para um IK 08 com o adaptador ref. 069647.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F00332PT-03

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

AENOR - 030/002272
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.