Alternar Nav

Sistema Plexo - Comutador Escada c/ Sinalização 10 AX - IP 55 - IK 07 - Cinzento

Sistema Plexo - Comutador Escada c/ Sinalização 10 AX - IP 55 - IK 07 - Cinzento

REF.069512

Preço 16,03 €

Embalagem (Unidades) 10

Volume(dm3) 2.592

Peso(g) 717.00

Descrição

Mecanismo versão componível, fornecido com tecla. Ligadores automáticos (ligação rápida). Montagem saliente: utilizar as caixas componíveis cinzentas. Montagem de encastrar: utilizar os quadros de encastrar cinzentos. Comutador de Escada com Sinalização - 10 AX - 250 V~ - Ligação com neutro (3 condutores) - Fornecido com lâmpada laranja ref. 069498 (230 V~ - 1 mA) - IP 55 - IK 07 - Cinzento. Em encastrar, permite passar para um IK 08 com o adaptador ref. 069647.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_0064KK4-01

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F00332PT-03

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

AENOR - 030/002272

Perfil ambiental do produto

Perfil Ambiental do Produto nº A E2417A-FR
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.