Lanterna de segurança portátil LED estanque |
![]() |
REF.060894 Preço 381,68 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 5.081 Peso(g) 859.00 |
DescriçãoLanterna de segurança portátil LED Especialmente projetado para intervenções de segurança em salas elétricas Punho rotativo de 120 ° 2 modos de operação: mudança automática para iluminação de emergência quando a rede elétrica interrompe comutação manual da iluminação de emergência após interrupção da alimentação comutação manual da iluminação de emergência após interrupção da alimentação Seleção manual do modo de iluminação no botão: iluminação de potência máxima 100 lumens / 1h de duração iluminação de meia potência 45 lúmens / duração de 3h piscando FORA |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE09193AC |
---|---|
Documentação Comercial |
Catálogo Blocos Autónomos de Segurança Led |
Software
Baies Legrand |