Lanterna LED portátil - botão On/Off com 3 níveis - IP 43 - IK 07 - Classe II |
![]() |
REF.060797 Preço 275,82 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 6.500 Peso(g) 864.00 |
DescriçãoLanterna LED com 3 níveis de luminosidade: 20 lúmens / 3 horas autonomia; 40 lúmens / 1,5 horas autonomia; 60 lúmens / 1 horas autonomia; Fornecida com transformador de 12 V DC para carregar as baterias e conector principal. Fonte de alimentação: 230V± ±10% - 50/60 Hz. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE06579AC |
---|---|
Documentação Comercial |
Catálogo Blocos Autónomos de Segurança Led |
Software
Baies Legrand |