Tomadas p/quadro P17 - 16 A- 250 V ~-Sckuko com obturador - azul - IP54 /IK09 |
![]() |
REF.057676 Preço 13,35 € Embalagem (Unidades) 20 Volume(dm3) 9.294 Peso(g) 1755.00 |
DescriçãoTomadas para quadro com obturador. Pode montar-se sobre placas cegas ou com pré-cortes, em caixas de encastrar ref. 0 577 21/22 e quadros configuráveis P17. 75 x 75 mm. Cor azul. IP 54 tampa fechada - IP 44 com ficha ligada - IK09 de acordo com a norma EN 62262-250 VA. Material: plástico. Autoextinguibilidade: 850 °C |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00390EN-05 |
---|---|
Documentação Comercial |
Catálogo P17 PRO |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
VDE - 40008768 |
---|
Videos
YnNkRMpwbnY |