Tomadas p/ quadro P17 -16A - 200/250 V~ - tipo Schuko c/ obturador |
![]() |
REF.057675 Preço 7,58 € Embalagem (Unidades) 20 Volume(dm3) 3.325 Peso(g) 891.00 |
DescriçãoTomadas de quadro, tipo "sch" 2P+T com obturadores. IP 54 tampa fechada - IP 44 com ficha ligada - IK09 de acordo com a norma EN 62262 250 VA. Material: plástico. Autoextinguibilidade: 850 °C. Tomadas de quadro compactas. Pode montar-se sobre placas cegas ref. 0 577 15/16. Entre-eixos reduzidos 50 x 50 mm. Cor azul. |
Mais Informação
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00390EN-05 |
---|---|
Documentação Comercial |
Catálogo P17 PRO |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
VDE - 40008768 |
---|
Videos
YnNkRMpwbnY |