Alternar Nav

Tomadas de montagem em painel P17 - IP54 - IK09 - 16 A- 250 V ~- 2P+T - azul

Tomadas de montagem em painel P17 - IP54 - IK09 - 16 A- 250 V ~- 2P+T - azul

REF.057672

Preço 14,48 €

Embalagem (Unidades) 20

Volume(dm3) 9.294

Peso(g) 1710.00

Descrição

Tomadas para quadro. Pode montar-se sobre placas cegas ou com pré-cortes, em caixas de encastrar ref. 0 577 21/22 e quadros configuráveis P17. 75 x 75 mm. Cor azul. IP 54 tampa fechada - IP 44 com ficha ligada - IK09 de acordo com a norma EN 62262-250 VA. Material: plástico. Autoextinguibilidade: 850 °C

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F00390EN-05

Documentação Comercial

Catálogo P17 PRO

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

VDE - 40008768

Software

XL Pro3

Videos

YnNkRMpwbnY
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.