Caixas de tomadas P17 - 125x280 mm- IP 66 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+N+T-calha DIN |
![]() |
REF.056674 Preço 197,39 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 7.796 Peso(g) 1608.00 |
DescriçãoQuadros monotomadas equipados P17 com interruptor e encravamento 16 a 63 A. IP 44, IP 55 e IP 66 de acordo com a norma EN 60529 • IK 08 de acordo com a norma EN 62262 • De acordo com a norma EN 60439-1 • Fornecido sem bucins • Autoextinguibilidade: 650 °C. Com calha DIN. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_250046003 |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00140EN-05 |
Documentação Comercial |
Catálogo P17 PRO |
Videos
YnNkRMpwbnY |