Alternar Nav

Caixas de tomadas P17 - 125x280 mm- IP 66 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+T - calha DIN

Caixas de tomadas P17 - 125x280 mm- IP 66 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+T - calha DIN

REF.056673

Preço 162,50 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 7.796

Peso(g) 1510.00

Descrição

Quadros monotomadas equipados P17 com interruptor e encravamento 16 a 63 A. IP 44, IP 55 e IP 66 de acordo com a norma EN 60529 • IK 08 de acordo com a norma EN 62262 • De acordo com a norma EN 60439-1 • Fornecido sem bucins • Autoextinguibilidade: 650 °C. Com calha DIN.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_250046003

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F00140EN-05

Documentação Comercial

Catálogo P17 PRO

Videos

YnNkRMpwbnY
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.