Ficha 2P+T 16A, com Interruptor |
![]() |
REF.050409 Preço 8,51 € Embalagem (Unidades) 5 Volume(dm3) 3.172 Peso(g) 493.00 |
DescriçãoFicha 2P+T tipo ""sch"" 16 A com dupla função: está equipada com 1 interruptor. Permite a ligação a equipamentos domésticos de classe I ou a blocos multitomadas que não possuam um interruptor ON/OFF. Ficha de 16 A - Potência máx. admissível: 3.680 W em 230 V~. Para ser ligada com cabo flexível 3G 1,5 mm2. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_050409_LE05277AB |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
OC / CB - 639186B |
---|