Alternar Nav

Ficha Macho 2P+T - 16 A - borracha - Preta - IP 44 + bucim de aperto

Ficha Macho 2P+T - 16 A - borracha - Preta - IP 44 + bucim de aperto

REF.050340

Preço 7,03 €

Embalagem (Unidades) 10

Volume(dm3) 3.430

Peso(g) 592.00

Descrição

Ligadores de parafusos. IK08. H07 RNF 3 G, cabo 2,5 mm² máx. IP 44 + bucim de aperto. Ligação do cabo através do bucim que garante a estanquidade e aperto sem ferramentas. Ótima retenção com tração do cerra-cabos: máx. 30 Kg com 2,5 mm2.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_050340_LE03428AA

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

OC / CB - 2472
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.