Controlador permanente de isolamento - 24V~- Parametrização 50 a 500kΏ - RS485 |
![]() |
REF.043502 Preço 1 414,56 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 0.701 Peso(g) 378.00 |
DescriçãoPermite controlar em permanência o nível de isolamento (CPI) dos circuitos isolados IT, em relação a terra, em conformidade com a norma de instalação IEC 60364-7-710 (Locais hospitalares grupo 2) e norma IEC 61557-8 (Anexo A e B). Para circuito monofásico, a associar a um ou mais (até 5) repetidores para sinalizar todos os defeitos por sinal sonoro e visual. Possibilidade de definir os alarmes e os avisos. Ecrã digital com afixação em 2 linhas com 5 caracteres por linha que permite definir os valores limites dos parâmetros em vigilância. 4 módulos de 17,5 mm. Saída RS 485. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE08381AA |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02468EN-00 |
Software
XL Pro3 |