Interruptor de emergência com punho - sinalização 230 V~ |
![]() |
REF.038096 Preço 331,14 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 2.363 Peso(g) 585.00 |
DescriçãoPara corte de emergência em cozinhas industriais, salas de informática, etc. Equipado com: • Encravamento por chave para proteção contra rearmes intempestivos. Fornecido com 2 chaves n.° 850 • Punho selável • 3 contactos inversores 12 A - 400 V~ para corte do disjuntor de entrada, corte da ventilação e reenvio de informação • 2 LED 48 V= e 230 V~ (1 verde + 1 vermelho) indicando a mudança de estado de um dos contactos • 4 entradas pré-cortadas para bucim CM 16P; Equipados com 3 contactos NA e 3 contactos NF - IP 54 - IK 07 - Cor: caixa amarela RAL 1018, punho vermelho RAL 3000 - Dimensões: 171 x 109 x 72 mm |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE00596-AA |
---|