URAONE Led Bloco iluminação emergência P-NP 200LM 2H IP42 STD |
![]() |
REF.661642 Preço 170,61 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 1.236 Peso(g) 540.00 |
DescriçãoURAONE Led Bloco iluminação emergência P-NP 200LM 2H IP42 STD Blocos autónomos a LED com duplo modo de funcionamento, permanente e não permanente Flusco luminoso de 120 lúmens para todos os blocos URA ONELED em modo permanente LEDs de alto rendimento com distribuição luminosa otimizada LEDs com tempo médio de vida útil superior a 10 anos IP 42 - IK 07 Classe II 0 Fonte de alimentação: 230V± ±10% - 50 / 60 Hz Fonte de alimentação comutável de baixo consumo nos blocos P/NP Baterias Ni-Cd ou Ni-MH Autonomia: 2 horas Tempo de recarga: 24 horas Base do bloco com pré-cortes para fácil instalação e manutenção Bloco extraível com ligação automática à base através de um conector Ligadores automáticos de 2,5 mm2, tanto para a alimentação como para o telecomando / linha BUS Monitorização do estado do bloco através de LEDs de sinalização 1 LED verde apagado: ausência de tensão ou problema nas baterias Difusor opal Produto 100% reciclável no final da sua vida útil Instalação encastrada, saliente, suspensa ou com placa vertical |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE06557AE |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_S000083576FR-2 |
Documentação Comercial |
Catálogo Blocos Autónomos de Segurança Led |
Software
Baies Legrand |