
Botoneira saliente vidro quebrável de acção dupla |
![]() |
REF.038011 Preço 128,49 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 1.516 Peso(g) 402.00 |
DescriçãoAtuação dos contactos por quebra do vidro ou por pressão após quebra.De acordo com a norma NFC 15 – 100; Cor vermelha RAL 3000; Tampa com charneiras. Pode receber fechadura com chave ref. 001390; IK 07 - Classe II; Características da versão saliente: • IP 44 • Dimensões 125 x 125 x 71 mm • 2 + 1 entradas Ø 20 mm nos topos • 2 entradas Ø 20 mm posteriores • 2 entradas para DLP 20/30 x 12,5 laterais; Características da versão de encastrar: • IP 30 • Dimensões 125 x 125 x 33 Equipadas com contactos 1NA + 1NF (ref. 022901/02/03/56) • 6 A - 230 V±/4,5 A - 400 V~ • 1,5 A - 24 V= /1 A - 48 V= |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_4065387-03 |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00029FR-00 |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
Perfil Ambiental do Produto nº 4 E0021B |
---|