E-catálogo
Plexo Caixa Industrial Plástica 360x270x124 mm. Tampa Opaca IP55-IK07 |
|
REF.035990 Preço 114,51 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 26.460 Peso(g) 2040.00 |
DescriçãoFaces lisas. Liberdade de fixação: - interior: 4 orifícios oblongos no fundo da caixa; - fora do volume de cablagem, nos 4 cantos, por parafusos Ø 4 mm; - por patas de fixação mural ref. 035802; Classe II - assegurada pelos tampões de proteção (fornecidos) dos parafusos de fixação. Possibilidade de fixação dos equipamentos em calha ou placa de montagem plena metálica. Fixação dos ligadores IP 2X, em posição elevada. Abertura e fecho da tampa por parafusos ¼ de volta. Visualização da posição aberta/fechada por marcação I/O na tampa. Tampas imperdíveis (exceto dimensões 310 x 240 mm e 360 x 270 mm). Dobradiças adaptáveis a todas as caixas a partir de 130 x 130 mm. Cinzento RAL 7035. |
Mais Informação
|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00204EN-01 |
|---|