Alternar Nav

Plexo Caixa Industrial Plástica 155x110x74mm Tampa Opaca IP66-IK08 Cinzento T029

Plexo Caixa Industrial Plástica 155x110x74mm Tampa Opaca IP66-IK08 Cinzento T029

REF.035017

Preço 20,18 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 1.868

Peso(g) 320.00

Descrição

Faces lisas. Liberdade de fixação: - interior: 4 orifícios oblongos no fundo da caixa; - fora do volume de cablagem, nos 4 cantos, por parafusos Ø 4 mm; - por patas de fixação mural ref. 035802; Classe II 0 assegurada pelos tampões de proteção (fornecidos) dos parafusos de fixação. Possibilidade de fixação dos equipamentos em calha ou placa de montagem plena metálica. Fixação dos ligadores IP 2X (ver p. 183), em posição elevada. Abertura e fecho da tampa por parafusos ¼ de volta. Visualização da posição aberta/fechada por marcação I/O na tampa. Tampas imperdíveis (exceto dimensões 310 x 240 e 360 x 270). Dobradiças adaptáveis a todas as caixas a partir de 130 x 130.

Mais Informação

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F00203EN-01
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.