Alternar Nav

Ligador Porca hexagonal, equipado com patas de fixação 2 x 70 mm2

Ligador Porca hexagonal, equipado com patas de fixação 2 x 70 mm2

REF.034045

Preço 21,34 €

Embalagem (Unidades) 10

Volume(dm3) 2.351

Peso(g) 1647.00

Descrição

Ligadores de porca hexagonal (6 lados). Equipados com patas de fixação. Capacidade por ligador 2 x 70 mm2. Largura da ranhura (passagem do cabo) 11,7 mm. Altura total 71 mm. Entre eixos de fixação 62 mm.

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_0064U92-01

Fichas Técnicas

FichaTécnica_F00003-01en
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.