![](https://www.legrand.pt/e-catalogo/pub/media/logo/default/legrand.png)
Ligador Porca hexagonal, equipado com patas de fixação 2 x 25 mm2 |
![]() |
REF.034043 Preço 7,24 € Embalagem (Unidades) 20 Volume(dm3) 1.164 Peso(g) 951.00 |
DescriçãoLigadores de porca hexagonal (6 lados). Equipados com patas de fixação. Capacidade por ligador 2 x 25 mm2. Largura da ranhura (passagem do cabo) 7,4 mm. Altura total 49 mm. Entre eixos de fixação 37 mm. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_0064U92-01 |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00003-01en |