Ligador Porca hexagonal, equipado com patas de fixação 2 x 16 mm2 |
![]() |
REF.034042 Preço 5,93 € Embalagem (Unidades) 20 Volume(dm3) 0.693 Peso(g) 622.00 |
DescriçãoLigadores de porca hexagonal (6 lados). Equipados com patas de fixação. Capacidade por ligador 2 x 16 mm2. Largura da ranhura (passagem do cabo) 5,8 mm. Altura total 41 mm. Entre eixos de fixação 37 mm. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_0064U92-01 |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F00003-01en |