Alternar Nav

URAONE Led Bloco iluminação emergência NP 100LM 1H IP42 STD

URAONE Led Bloco iluminação emergência NP 100LM 1H IP42 STD

REF.661621

Preço 73,83 €

Embalagem (Unidades) 1

Volume(dm3) 1.236

Peso(g) 463.00

Descrição

URAONE Led Bloco iluminação emergência NP 100LM 1H IP42 STD Blocos autónomos a LED com modo de funcionamento não permanente LEDs de alto rendimento com distribuição luminosa otimizada LEDs com tempo médio de vida útil superior a 10 anos IP 42 - IK 07 Classe II 0 Fonte de alimentação: 230V± ±10% - 50 / 60 Hz Fonte de alimentação comutável de baixo consumo nos blocos P/NP Baterias Ni-Cd Autonomia: 1 hora Tempo de recarga: 24 horas Base do bloco com pré-cortes para fácil instalação e manutenção Bloco extraível com ligação automática à base através de um conector Ligadores automáticos de 2,5 mm2, tanto para a alimentação como para o telecomando / linha BUS Monitorização do estado do bloco através de LEDs de sinalização 1 LED verde apagado: ausência de tensão ou problema nas baterias Difusor opal Produto 100% reciclável no final da sua vida útil Instalação encastrada, saliente, suspensa ou com placa vertical

Mais Informação

Instruções de instalação e documentos relacionados

NotíciaTécnica_LE07121AD

Fichas Técnicas

FichaTécnica_S000083576FR-2

Documentação Comercial

Catálogo Blocos Autónomos de Segurança Led

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Perfil ambiental do produto

Perfil Ambiental do Produto nº A E0183A

Software

Baies Legrand
© 2020 Legrand. Todos os direitos reservados.