URAONE Led Bloco iluminação emergência NP 70LM 1H IP42 STD |
![]() |
REF.661620 Preço 67,06 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 1.236 Peso(g) 463.00 |
DescriçãoURAONE Led Bloco iluminação emergência NP 70LM 1H IP42 STD Blocos autónomos a LED com modo de funcionamento não permanente LEDs de alto rendimento com distribuição luminosa otimizada LEDs com tempo médio de vida útil superior a 10 anos IP 42 - IK 07 Classe II 0 Fonte de alimentação: 230V± ±10% - 50 / 60 Hz Fonte de alimentação comutável de baixo consumo nos blocos P/NP Baterias Ni-Cd Autonomia: 1 hora Tempo de recarga: 24 horas Base do bloco com pré-cortes para fácil instalação e manutenção Bloco extraível com ligação automática à base através de um conector Ligadores automáticos de 2,5 mm2, tanto para a alimentação como para o telecomando / linha BUS Monitorização do estado do bloco através de LEDs de sinalização 1 LED verde apagado: ausência de tensão ou problema nas baterias Difusor opal Produto 100% reciclável no final da sua vida útil Instalação encastrada, saliente, suspensa ou com placa vertical |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE07121AD |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_S000083576FR-2 |
Documentação Comercial |
Catálogo Blocos Autónomos de Segurança Led |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
Perfil Ambiental do Produto nº A E0183A |
---|
Software
Baies Legrand |