B65LED Bloco iluminação emergência estanque 350LM 1H IP65 P/NP STD |
![]() |
REF.661434 Preço 148,01 € Embalagem (Unidades) 1 Volume(dm3) 2.497 Peso(g) 735.00 |
DescriçãoB65LED Bloco iluminação emergência estanque 350LM 1H IP65 P/NP STD. Blocos autónomos estanques, Fluxo luminoso de 100 lúmens para todos os blocos B65LED em modo Permanente. Duplo modo de funcionamento, permanente e não permanente; LEDs de alto rendimento com distribuição luminosa otimizada; LEDs com tempo médio de vida útil superior a 10 anos; IP 65 - IK 07; Classe II 0; Fonte de alimentação: 230V± ±10% - 50/60 Hz; Fonte de alimentação comutável de baixo consumo Baterias Ni-Cd ou Ni-MH, amigas do ambiente; Autonomia: 1 ou 3 horas; Tempo de recarga: 24 horas; Base do bloco com 3 entradas de cabos para tubos de Ø 16, 20 e 25 mm; Base com conector, fácil fixação, cablagem e encaixe do bloco; Ligadores automáticos de 2,5 mm2, tanto para a alimentação como para o telecomando / linha BUS; Monitorização do estado do bloco através de LEDs de sinalização; Difusor opal; Produto 100% reciclável no final da sua vida útil. |
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
NotíciaTécnica_LE06963AD |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_S000083090PT-2 |
Software
Baies Legrand |