RX3 Disjuntor 1P+N - 32A 230V~ - Curva C -Poder de corte 4,5kA - 1 mód. |
![]() |
REF.419952 Preço 26,79 € Embalagem (Unidades) 10 Volume(dm3) 1.630 Peso(g) 1120.00 |
DescriçãoDisjuntores RX3 4500A - curva C para proteger as instalações elétricas contra sobrecargas e curtos-circuitos. De acordo com a norma IEC/EN 60898-1. Poder de corte: 4500 - IEC 60898-1 - 230/400 V ~. 4,5 kA - IEC 60947-2 - 230/400 V ~. Não recebe auxiliares nem blocos diferenciais acopláveis. Com marcação simples e visível, e instalação fácil e segura. Com terminais IP2X. |
Mais Informação
Páginas de catálogo e informações adicionais |
Catálogo |
---|---|
Fichas Técnicas |
FichaTécnica_F02068EN-00 |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
OC / CB - 670457 |
---|---|
Perfil ambiental do produto |
Perfil Ambiental do Produto 8 E0037C |